Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen aus POM, weiß.
Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -30 ° C bis +50 ° C.