Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62399110GRK   102891214,58M342231,3M3 x 1010,57048
62399112GRK   12301113158M343036,8M4 x 12138170
62399115GRK   1536131519,512M45,53039,3M5 x 141388100
62399116GRK   163813162013M45,53039,3M5 x 141389110
62399120GRK   2042151821,514M45,54545,3M6 x 1613109150
62399122GRK   2246152022,512M45,54545,3M6 x 1613107174
62399125GRK   254815212312,5M45,54545,3M6 x 1613106176
62399130GRK   3056152428,518M574545,3M6 x 1613108222
62399135GRK   356015263020M574547,3M6 x 1813113235
62399140GRK   406615273727M574547,3M6 x 1813117259
62399145GRK   4576193141,528M68,57867,8M8 x 2521165516
62399150GRK   50821934,543,529M68,57867,8M8 x 2521162578


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn