Werkstoff: C45K. Form A (abgerundete Stirnseiten).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Breite b h9
[mm]
Höhe h h11
[mm]
Länge l1
[mm]
Gewicht
[g]
61800200   2260,2
61800300   2280,3
61800400   22100,3
61800500   22120,4
61800600   22140,4
61800700   22150,5
61800800   22160,5
61800900   22180,6
61801000   22200,6
61801100   22220,7
61801200   22250,8
61803000   3380,6
61803100   33100,7
61803200   33120,8
61803400   33141,0
61803500   33151,1
61803600   33161,1
61803700   33181,3
61803800   33201,4
61803900   33221,6
61804000   33251,8
61804100   33282,0
61804200   33302,1
61806300   44101,3
61806400   44121,5
61806500   44141,8
61806600   44151,9
61806700   44162,0
61806800   44182,3
61806900   44202,5
61807000   44222,8
61807100   44253,1
61807200   44283,5
61807300   44303,8
61809400   55122,4
61809500   55142,7
61809600   55152,9
61809700   55163,1
61809800   55183,5
61809900   55203,9
61810000   55224,3
61810100   55254,9
61810200   55285,5
61810300   55305,9
61810400   55356,9
61810500   55407,9
61810600   55458,8
61810700   55509,8
61811800   66143,9
61811900   66154,2
61812000   66164,5
61812100   66185,1
61812200   66205,7
61812300   66226,2
61812400   66257,1
61812500   66287,9
61812600   66308,5
61812700   66359,9
61812800   664011,3
61812900   664512,7
61813000   665014,1
61813100   665515,5
61813200   666017,0
61814600   87208,8
61814700   87229,7
61814800   872511,0
61814900   872812,3
61815000   873013,2
61815100   873515,4
61815200   874017,6
61815300   874519,8
61815400   875022,0
61815500   875524,2
61815600   876026,4
61817100   1082515,7
61817200   1082817,6
61817300   1083018,8
61817400   1083522,0
61817500   1084025,1
61817600   1084528,3
61817700   1085031,4
61817800   1085534,5
61817900   1086037,7
61819700   1283526,4
61819800   1284030,1
61819900   1284533,9
61820000   1285037,7
61820100   1285541,4
61820200   1286045
61820300   1286549
61820400   1287053
61821100   1494040
61821200   1494545
61821300   1495049
61821400   1495554
61821500   1496059
61821600   1496564
61821700   1497069
61821800   1497574
61821900   1498079
61822800   16104557
61822900   16105063
61823000   16105569
61823100   16106075
61823200   16106582
61823300   16107088
61823400   16107594
61823500   161080100
61824600   18115078
61824700   18115585
61824800   18116093
61824900   181165101
61825000   181170109
61825100   181175117
61825200   181180124


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn