Werkstoff: Stahl C45+C, blank.

Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen.
Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale Sicherung nur in einer Richtung erforderlich.
Alle Kanten gerundet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge bh9
[mm]
hh12
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
Gewicht
[g]
61830202   22,66,7670,204
61830203   23,79,66100,414
61830303   33,79,66100,622
61830305   3512,65131,10
61830306   36,515,72161,80
61830405   4512,65131,47
61830406   46,515,72162,40
61830407   47,518,57193,27
61830506   56,515,72163,01
61830507   57,518,57194,09
61830509   5921,63225,73
61830607   67,518,57194,91
61830609   6921,63226,88
61830610   61024,49258,64
61830611   61127,352810,6
61830809   8921,63229,17
61830811   81127,352814,1
61830813   81331,433219,3
61831011   101127,352817,6
61831013   101331,433224,1
61831016   101643,084539,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn