Werkstoff: Stahl C45, verzinkt.

Schwenkfüßesatz (Paar) zur Lagerung der Schwenkplatte. Der Mittenabstand beider Schwenkfüße ist im Zusammenbau das Maß L4.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseL1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1H13
[mm]
D2H13
[mm]
D3H7
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
α
[°]
β
[°]
Gewicht
[kg]
47500014   0402819664,58105011030900,1
47500114   1403530896,6 11155511530900,2
47500214   24545391036,61120601,51530900,3
47500314   3605545128111825801,52030500,7
47500414   475655017413,5203510022526371,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn