Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
64399112   Tr. 12 x 318190,03
64399116   Tr. 16 x 424270,08
64399120   Tr. 20 x 430300,12
64399124   Tr. 24 x 536360,20
64399128   Tr. 28 x 542460,42
64399130   Tr. 30 x 645460,42
64399136   Tr. 36 x 654550,72
64399140   Tr. 40 x 760641,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn