Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen. Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke kombiniert werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeausführungGröße
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
g
[mm]
I1 ±0,5
[mm]
l2
[mm]
Fzul.
[N]
Gewicht
[g]
63770500   rechts6 x 121266M61,0124437353716
63770700   rechts8 x 161688M81,25165747644138
63770900   rechts10 x 20201010M101,52069571020874
63771100   rechts12 x 24241212M121,7524826812139126
63771300   rechts14 x 28271414M142,028947816560183
63771500   rechts16 x 32321616M162,0321088922608306


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn