Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelzapfen gehärtet.

Mit montierter Dichtkappe aus Neopren, schwarz.

Form C: mit Gewindezapfen und Sechskantmutter,
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.

Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.
* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge FormGewindeausführungKugel-Ø d1 H9/h9
[mm]
Gewindegröße d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
SWBh14
[mm]
a ±0,3
[mm]
e
[mm]
l2 ±0,3
[mm]
l3 ±0,3
[mm]
*Schwenkwinkel
[Grad]
Fzul. stat.
[N]
Fzul. dyn.
[N]
Gewicht
[g]
63642500   Crechts8M50,872210,210,2918°/10°46433715,5
63642600   Crechts10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63642800   Crechts13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63643000   Crechts16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63643400   Crechts19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223
63662500   CSrechts8M50,872210,210,2918°/10°46433715,5
63662600   CSrechts10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63662800   CSrechts13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63663000   CSrechts16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63663400   CSrechts19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223
63652500   Clinks8M50,872210,210,2918°/10°46433715,5
63652600   Clinks10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63652800   Clinks13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63653000   Clinks16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63653400   Clinks19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223
63672500   CSlinks8M50,872210,210,2918°/15°46433715,5
63672600   CSlinks10M61,082511,512,51118°/15°72552725,6
63672800   CSlinks13M81,2511301416,51318°/15°121188154
63673000   CSlinks16M101,5133515,5201618°/15°18581351105
63673400   CSlinks19M14x1,51,5164521,5282018°/15°31122263223


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn