Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.


Maschinenfüße ohne Abreißsicherung sind vielseitig verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen. Für Einsatzfälle, bei denen nicht mit Zugkräften zu rechnen ist.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung.
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
Artikel Menge D
[mm]
D2
[mm]
d
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
CDmittel1)
[N/mm]
Fzul.2)
[N]
Einfederung
[mm]
Gewicht
[kg]
68594001   48386,2M8238150681,5125012501,00,10
68594501   60468,3 x 16M10311066075 - 903250037501,50,23
68595001   77599M1030128771102250050002,00,52
68595201   826411M1035128821103350070002,00,41
68595501   9273,510,5M1245138951103330082502,50,62
68596001   1068114 x 18M1238172108138 - 14634100102502,50,66
68596501   1088316,5M16501901121605320096003,01,26
68597001   1219213,5M164218812215833400102003,00,98
68597501   14412014 x 18M164821614418643600136503,81,62


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn