Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12588108   837,233,182010320,09
12588109   941,037,132410320,13
12588110   1045,241,102810320,18
12588111   1148,745,073212350,25
12588112   1253,049,073512350,30
12588113   1357,453,073812350,36
12588114   1461,857,074212350,44
12588115   1565,561,094612350,52
12588116   1669,565,105014350,60
12588117   1773,669,115414350,70
12588118   1877,873,145814350,80
12588119   1981,777,166214350,92
12588120   2085,881,196614351,03
12588121   2189,785,227016401,28
12588122   2293,889,247016401,37
12588123   2398,293,277016401,45
12588124   24101,897,297516401,64
12588125   25105,8101,338016401,81
12588126   26110,0105,368520401,98
12588127   27114,0109,408520402,08
12588128   28118,0113,429020402,30
12588130   30126,1121,5010020402,74
12588132   32134,3129,5610020402,99
12588135   35146,7141,6810020403,38
12588136   36151,0145,7211020403,77
12588138   38158,6153,8011020404,07
12588140   40166,8161,8711020404,39


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn