Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810), Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.

Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern ermöglichen den Einsatz, wenn hohe Drehzahl und geringes Verdrehspiel gefordert sind, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Andere Längen auf Anfrage.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 1000 min -1
[Nm]
bei 2000 min -1
[Nm]
bei 3000 min -1
[Nm]
bei 3600 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199920   102021,21862170200301114--21,116,313,410,69,68,60,33
63199920N   102021,21862170200301114311,421,116,313,410,69,68,60,33
63199925   142526,52074220270351316--32,627,823,021,119,217,30,58
63199925N   142526,52074220270351316516,332,627,823,021,119,217,30,58
63199932   163232,52486250320401620--625343,238,435,530,71,15
63199932N   163232,52486250320401620518,3625343,238,435,530,71,15
63199940   204041,530108290360482125--134115967767622,08
63199940N   204041,530108290360482125622,8134115967767622,08
63199950   255047,538132350435482632--19216312510686823,79
63199950N   255047,538132350435482632828,319216312510686823,79
63199963   30636045166400490482632--2882592211821541346,0
63199963N   30636045166400490482632833,32882592211821541346,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn