Hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden.

Anwendungen Alle Schraubverbindungen, bei denen Beständigkeit gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen gefordert wird.

Spezifikationen

  • Gewindegröße: Bis M20.
  • Festigkeit: Hoch.
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 3 Stunden.
  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 33 Nm.
  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +180 °C
Freigaben
  • P1 NSF Reg. No.: 123006


Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
GebindeartGewicht
[g]
14073109   10Flasche20
14073110   50Flasche78


zur Gruppe