Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Für Spannbuchse
[Typ]
da
[mm]
Dh8
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsenbohrung min.
[mm]
Spannbuchsenbohrung max.
[mm]
14090101   1210736010169250,311032
14090102   12157660112216380,501432
14090103   1610837010169250,371242
14090104   16158370112216380,601242
14090105   20129690122210320,721250
14090106   2517127110132619451,81565
14090107   3020152130182724512,62075
14090108   3030152130195125763,63075
14090109   3525184155254025657,33590
14090110   3535184155255732896,43090
14090111   404022519535703210213,440100
14090112   454525422040763811420,055110
14090113   505027624240893812725,070125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn