Werkstoff: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.
Verkauf satzweise (je nach Baugröße 4 bis 8 Stück).
Andere Härten (weich 65° oder hart 90° Shore A) auf Anfrage.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge BaugrößeTeile
Anzahl
b
[mm]
h
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g / Satz]
60560101   58421,510,597
60560102   68521,510,599
60560103   8062010,51012
60560104   9562513,51220
60560105   11062914,51532
60560106   12563213,51843
60560107   140636,516,520,564
60560108   16073618,522,592
60560109   180835,52024122
60560110   200838,52427172
60560111   2258432831233
60560112   25084629,535334
60560113   28085333,539480


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn