Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlegscheiben zu verzichten.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
e
[mm]
m
[mm]
a
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
65330800   M 81815,0123,51312
65331000   M 102218,5154,01625
65331200   M 122520,8184,01835
65331400   M 142824,2214,02151
65331600   M 163127,7245,02468
65332000   M 203734,6306,030130
65332400   M 244541,6366,036230
65333000   M 305853,1458,046470
65333600   M 366863,55410,055810


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn