Werkstoff: Wahlweise Edelstahl V2A (A2) oder V4A (A4).

Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10511 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge WerkstoffGewinde
[mm]
Steigung
[mm]
h
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stück]
652203A2   V2A (A2)M30,542,060,06
652204A2   V2A (A2)M40,752,970,12
652205A2   V2A (A2)M50,853,280,14
652206A2   V2A (A2)M61,064,0100,25
652208A2   V2A (A2)M81,2585,5130,54
652210A2   V2A (A2)M101,5106,5171,16
652212A2   V2A (A2)M121,75128,0191,61
652214A2   V2A (A2)M142,0149,5222,41
652216A2   V2A (A2)M162,01610,5243,28
652220A2   V2A (A2)M202,52014306,30
652224A2   V2A (A2)M243,02415369,20
652230A2   V2A (A2)M303,527174121,66
652236A2   V2A (A2)M364,036255540,00
652203A4   V4A (A4)M30,542,060,06
652204A4   V4A (A4)M40,752,970,12
652205A4   V4A (A4)M50,853,280,14
652206A4   V4A (A4)M61,064,0100,25
652208A4   V4A (A4)M81,2585,5130,54
652210A4   V4A (A4)M101,5106,5171,16
652212A4   V4A (A4)M121,75128,0191,61
652214A4   V4A (A4)M142,0149,5222,41
652216A4   V4A (A4)M162,01610,5243,28
652220A4   V4A (A4)M202,52014306,30
652224A4   V4A (A4)M243,02415369,20
652230A4   V4A (A4)M303,527174121,66


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn