Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau, elektrisch leitfähig und antistatisch (104 Ω).
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Hinweis zu elektrischer Antistatik und Leitfähigkeit: Als antistatisch werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 107 Ω oder weniger beträgt. Als elektrisch leitfähig werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 104 Ω oder weniger beträgt, also geringer ist als bei einer rein antistatischen Variante. Elektrisch leitfähige Rädern und Rollen sind somit auch antistatisch.

* Radbreite
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
d1
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle ohne Feststeller
[Artikel-Nr.]
77714050EL   501873265110,238,1500,1877713050EL
77714075EL   75241033875,510,243,2600,3277713075EL


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn