Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: TPU, thermoplastisches Polyurethan 90 +/-3° Shore A.
Radkörper: Stahl, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
d1
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle mit Feststeller
[Artikel-Nr.]
77774035   3525582037,71144,71000,2077775035


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn