Werkstoff: Stahl, schwarz lackiert.

Zusammenklappbare Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion für die Materialzuführung von Blechstreifen oder Stangen.

Typ S1:
Universal-Rollenständer mit Tragrolle und schwenkbarer Kugelleiste. Stufenlose Höhenverstellung. Kugelleiste mit 8 Kugeln.

Typ S2:
Rollenständer mit V-Förmig angeordneten Kugelrollen, Ø 25mm. Für Stangen mit Profil-Ø von 2cm bis 40cm.

* Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite. Typ S2: Bei Beanspruchung von nur 2 Kugelrollen halbiert sich die Tragkraft.
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
Artikel Menge TypKugelrollen
[Stk]
Tragrollen-Ø
[mm]
Rollenbreite
[mm]
min. Höhe
[mm]
max. Höhe
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
77790201   S18603507581197200*11,4
77790202   S24--7151060100*10,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn