Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite   ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Bockrolle
[Artikel-Nr.]
77761080H   8040127428291058585657555-2501,277763080H
77761100H   10040137429291058585657555-2801,477763100H
77761125H   1255017846108,511**13811010575---4503,077763125H
77761150H   150502094812311**13811010575---5503,377763150H
77761200H   200502555215211**13811010575---600 3,777763200H


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn