Werkstoff: Federbandstahl.


Passend zu Kugelrollen mit passendem Gehäusedurchmesser D. Bei Verwendung von Toleranzringen kann die Aufnahmebohrung größer toleriert werden (Maß DTR ).


*
Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.
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
Artikel Menge passend für Kugelrollen
Ø dw
[mm]
Ø D
[mm]
Einbaumaß
Ø DTR*
[mm]
hTR
[mm]
Gewicht
[g]
65439008   812,613,87 + 0,156,1 +0,20,4
65439012   121819,70 + 0,26,1 +0,20,9
65439015   152425,7 + 0,27,1 +0,21,5
65439022   223637,7 + 0,212,1 +0,25,7
65439030   304546,7 + 0,212,1 +0,27,5
65439045   456264,1 + 0,315,1 +0,212,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn