Werkstoff: Stahl.

Sicherheits-Greifmundstück safeLOCK mit Anschlussgewinde M10x1. Verhindert das Abrutschen des Mundstücks vom Schmiernippel und ermöglicht die Einhandbedienung der Fettpresse.

• mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung.
• mit integriertem Linear-Drehgelenk.
• Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich.
• kein Wegspritzen beim Abkoppeln.
• Außendurchmesser gemäß DIN 1283.
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
Artikel Menge L
[mm]
Gewicht
[g]
68056010   32102


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn