Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62366405S
52527,36M2,5 x 810,258,2
62366406S
62527,36M2,5 x 810,258,1
62366408S
82527,36M2,5 x 810,257,7
62366410S
102527,36M2,5 x 810,257,3
62366412S
122527,36M2,5 x 810,256,7
62366414S
142527,36M2,5 x 810,256,1
62366415S
153434,08M3 x 101216,9
62366416S
163434,08M3 x 101216,3
62366420S
203537,38M3 x 1014,7515,1
62366424S
244548,010M4 x 121933,0
62366425S
254548,010M4 x 121932,0
62366430S
306063,812M5 x 142672,7
62366432S
326063,812M5 x 142669,5
62366435S
356063,812M5 x 142664,4
62366438S
386063,812M5 x 142658,9
62366440S
406063,812M5 x 142654,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn