Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Sicherungseinlage: rostfreier Stahl.

Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.


Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2 -0,5
[mm]
d3 -0,5
[mm]
g-0,5
[mm]
b+/-0,2
[mm]
t
[mm]
h
[mm]
B
[mm]
Tol. B
[mm]
x
[mm]
Gewicht
[g]
x
[mm]
65342800   M8 x 0,7516121331,54,35,3±0,30,054,1
65343000   M10 x 0,75181314,431,845,2±0,30,054,5
65343200   M12 x 1221718,431,845,4±0,30,058,0
65343400   M15 x 1252121,441,856,5±0,50,0512
65343700   M17 x 1282424,241,956,4±0,50,0513
65344000   M20 x 1322628,441,867,7±0,50,0523
65344400   M25 x 1,538323452,079,1±0,50,0536
65344800   M30 x 1,545384152,079,1±0,80,0545
65345300   M35 x 1,552444852,0810,2±0,80,0570
65345800   M40 x 1,558505362,5911,2±0,80,0595
65346200   M45 x 1,565566062,51012,5±1,00,05130
65346500   M50 x 1,570616562,51113,5±1,00,05160
65346800   M55 x 275676973,01113,5±1,00,07185
65347100   M60 x 280737473,01113,5±1,00,07190
65347200   M65 x 285797973,01215,0±1,50,07235
65347300   M70 x 292858583,51215,0±1,50,07265
65347500   M75 x 298909183,51315,8±1,50,07320
65348000   M80 x 2105959883,51518,6±1,50,07430
65348500   M85 x 211010210383,51619,2±1,50,07495
65349000   M90 x 2120108112104,01620,3±1,50,07630
65349500   M95 x 2125113117104,01721,3±1,50,07725
65349900   M100 x 2130120122104,01822,3±1,50,07770


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn