Spannstifte (Spannhülsen) geschlitzt ISO 8752 (ex DIN 1481)
Zahnwellen aus Stahl T5, T10, AT5 und AT10
Gewindestifte ISO 4026 (DIN 913) mit Innensechskant und Kegelstumpf
Klemmringe Ausführung S, schmal
PU-Schmierzahnräder
Schwenkscheiben DIN 6371
Vorsteckscheiben ähnlich DIN 6372
Präzisions-Nutmuttern MZM mit Sicherungsstiften
Auszugschienen in weiteren Ausführungen
Präzisions-Nivellierelemente
Vorlegescheiben mit Senkloch
Tandem-Linearkugellager aus Stahl, mit mittigem Flansch
Schmierstoffgeber perma STAR VARIO
MEGUIN Sortiment
Miniatur-Kegelradgetriebe KEK Ausführung B, bis 10 Nm
Federnde Druckstücke mit Bolzen in weiteren Ausführungen
Tsubaki Premium-Rollenketten B-1, B-2 und B-3
Linearkugellager KB-3-STS ISO-Reihe 3, geschlossen, Kugelkäfig aus Stahl
Tandem-Linearkugellager KBT-ST, geschlossene, lange Ausführung
Schäkel in Handelsausführung
Klemmringe mit Zollbohrung
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 10 mm, System MAED-FIX® mit Klemmnabe
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 16 mm, System MAED-FIX® mit Klemmnabe
LIQUI MOLY Sortiment
Norgren® Wegeventile (Inlineventile, Flachventile) Serie V
Norgren® Inline-Ventile, Kolbenschieberventile, Serie Super X
Norgren® Manuell und mechanisch betätigte Kolbenschieberventile
Kugelscheiben-Kegelpfannen-Kombinationen, Standard
Kugelscheiben-Kegelpfannen-Kombinationen, rostfrei
Kettenradsätze für Kettenspanner zweifach, rostfrei
Räder und Rollen
Linearführungen DA 0118 RC mit Kugelumlaufwagen, Schienenbreite 50 mm
Linearkugellager-Einheiten KG-3-KO ISO-Reihe 3, Easy-Line, kurz, offen
Linearkugellager-Einheiten KG-3-K ISO-Reihe 3, Easy-Line, kurz, geschlossen
Zweifach-Kettenräder ZRF, einbaufertig, Bohrung H7, Nut + Gewinde
Doppel-Kettenräder ZRENG mit Nabe für zwei Einfach-Rollenketten
Linearkugellager- Einheiten KG-3-FTST ISO-Reihe 3, Tandem-Flanschform
Stirnzahnräder Edelstahl 1.4305, gefräst, breite Ausführung, Modul 1 bis 4
Kardanadapter KARA für Flanschmuttern
Adapterkonsolen KONA für Flanschmuttern
Spindelhubgetriebe NPK, mit Kugelgewinde
Wellenmuttern KMV quadratisch mit Sicherungsstiften, Stahl vernickelt