Mitglied im DIN e.V.
DIN ISO 14 - Keilwellen und Keilnaben (ähnlich DIN)
DIN 39 - Feste Ballengriffe
DIN 94 - Splinte
DIN 98 - Drehbare Ballengriffe
DIN 99 - Kegelgriffe
DIN 103 - Trapezgewinde- Spindeln und Muttern eingängig rechts
DIN 103 - Trapezgewinde- Spindeln und Muttern eingängig links
DIN 103 - Trapezgewinde- Spindeln und Muttern zweigängig rechts
DIN 115 - Schalenkupplungen
DIN 125 A - Unterlegscheiben
DIN 172 - Bundbohrbuchsen
DIN 175 - Silberstahl
DIN 179 - Bohrbuchsen
DIN 319 - Kugelknöpfe
DIN 444 - Augenschrauben
DIN 462 - Sicherungsbleche
DIN 464 - Rändelschrauben
DIN 466 - hohe Rändelmuttern
DIN 467 - flache Rändelmuttern
DIN 468 - Handkurbeln
DIN 469 - Handkurbeln
DIN 471 - Sicherungsringe
DIN 472 - Sicherungsringe
DIN 502 - Flanschlager
DIN 503 - Flanschlager
DIN 504 - Stehlager
DIN 505 - Deckellager
DIN 508 - Muttern für T-Nuten
DIN 580 - Ringschrauben
DIN 582 - Ringmuttern
DIN ISO 606 - Rollenketten (ex DIN 8187)
DIN 625 - Rillenkugellager
DIN 648 - Gelenkköpfe und Gelenklager
DIN 653 - Rändelschrauben
DIN 703 - Stellringe
DIN 705 A - Stellringe
DIN 766 A - Rundstahlketten
DIN 787 - Schrauben für T-Nuten
DIN 808 - Wellengelenke
DIN 914 - Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
DIN 916 - Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
DIN 934 - Sechskantmuttern
DIN 950 - Handräder
DIN 975 / 976 - Gewindestangen
DIN 981 - Nutmuttern
DIN 982 - Muttern mit Klemmteil aus Polyamid, hohe Form
DIN 985 - Muttern mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form
DIN 988 - Passscheiben
DIN EN ISO 1234 - Splinte
DIN 1282 A - Hochdruck-Kolbenstoßpresse
DIN 1283 - Handhebel-Fettpresse
DIN 1478 - Spannschlossmuttern
DIN 1479 - Spannschlossmuttern
DIN 1480 - Spannschlösser
DIN 1804 - Nutmuttern
DIN 1810 - Hakenschlüssel
DIN 1850 - Buchsen
DIN 2215 - Normkeilriemen
DIN 3017 - Schlauchschellen
DIN 3411 - Staufferbüchsen
DIN 3670 - Scheiben-Handräder
DIN 3760 - Radial-Wellendichtringe Form A
ISO 4027 - Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
ISO 4029 - Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
DIN ISO 5294 / 5296 - Synchronriementriebe, zöllig
DIN 5406 - Sicherungsbleche
DIN 5480 - Zahnwellen und Naben
DIN 6303 - Rändelmuttern
DIN 6311 - Druckstücke
DIN 6319 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
DIN 6325 - Zylinderstifte
DIN 6330 - Sechskantmuttern
DIN 6331 - Sechskantmuttern mit Bund
DIN 6332 - Gewindestifte mit Druckzapfen
DIN 6334 - Verlängerungsmuttern
DIN 6335 - Kreuzgriffe
DIN 6336 - Sterngriffe
DIN 6340 - Scheiben (extra stark)
DIN 6379 - Stiftschrauben für T-Nuten-Muttern
DIN 6880 - Keilstahl
DIN 6885 - Passfedern
DIN 6888 - Scheibenfedern
DIN EN ISO 7089 - Unterlegscheiben
ISO 7379 - Passschrauben
DIN 7721 - Synchronriementriebe, metrisch, T-Profil
DIN 7753 - Schmalkeilriemen
DIN 7979 - Zylinderstifte mit Innengewinde
DIN 8187 - Rollenketten (DIN ISO 606)
DIN ISO 10285 - Linearkugellager
DIN 12240 - Gelenkköpfe und Gelenklager
ISO 13050 - Synchronriementriebe HTD
ISO 17396 - Synchronriementriebe T und AT
DIN 70852 - Nutmuttern
DIN 71412 - Schmiernippel
DIN 71752 - Gabelgelenke (ex DIN 71751)
DIN 71752 - Gabelköpfe
DIN 71802 - Winkelgelenke
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen