Werkstoff:

Stahl C45, Verzahnungsqualität 8d25.
Stahl 16MnCr5, Verzahnungsqualität 7h25.
Edelstahl 1.4305 (V2A), Verzahnungsqualität 8d25.

Bezugsprofil BP II DIN 867 / DIN 3972. Eingriffswinkel 20º. Verzahnungsqualität nach DIN 3967.
Verzahnung gefräst. Die Ausführungen aus 16MnCr5 sind im Zahnbereich induktiv gehärtet und an allen Längsflächen einschließlich Verzahnung geschliffen.
Alle Montagehilfen haben 13 Zähne.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Fertigungsbedingte Minus-Toleranzen bei Maß ha und h0:
Modul 1,5 - 2: -0,2 mm, Modul 2,5 - 4: -0,3 mm, Modul 5 - 8: -0,4 mm
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
Artikel Menge ModulTeilung
[mm]
b
[mm]
ha
[mm]
h0
[mm]
L ≈
[mm]
Verzahnungs-
qualität
WerkstoffGewicht
[kg]
22760000   1,54,7110108,5608 d25C45KG0,039
22868000   1,54,71151513,5607 h2516MnCr50,096
22899600   1,54,71151513,5608 d251.43050,095
20560000   1,595151513,4638 d25C45KG0,101
20599600   1,595151513,4638 d251.43050,101
24160000   26,28162018,0808 d25C45KG0,180
24168000   26,28202018,0807 h2516MnCr50,207
24199600   26,28202018,0808 d251.43050,225
24260000   2,57,85202522,51008 d25C45KG0,353
24299600   2,57,85252522,51008 d251.43050,438
24360000   39,42253027,01208 d25C45KG0,637
24368000   39,42252522,01207 h2516MnCr50,518
24399600   39,42303027,01208 d251.43050,762
21060000   3,1810303026,81278 d25C45KG0,815
21099600   3,1810303026,81278 d251.43050,815
24460000   412,57304036,01628 d25C45KG1,37
24499600   412,57404036,01628 d251.43051,81
24560000   515,71405045,02018 d25C45KG2,84
24660000   618,85606054,02418 d25C45KG6,14
24860000   825,13808072,03248 d25C45KG14,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn