Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Für Gewindestifte DIN 6332.
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung S mit Schlitz. Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten [...]
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung IS mit Innensechskant. Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite [...]