Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse.
Übersetzungen von i = ca. 4,1 : 1 bis ca. 52 : 1.
Höhere Übersetzungen auf Anfrage. Antriebsleistung von 2,7 bis 19,3 kW.
Ausführung A: Mit abtriebsseitiger Hohlwelle = Standard.
Ausführung B: Mit Drehmomentstütze (auf Anfrage).
Ausführung C: Mit abtriebsseitigem Flansch (auf Anfrage).
Ausführung D: Mit Fußleisten an der kurzen Seite (auf Anfrage).
Ausführung E: Mit Fußleisten an der langen Seite (auf Anfrage).
Ausführung F: Mit einseitig austreibender Abtriebswelle (auf Anfrage).
Gehäuse: Stark verripptes Graugussgehäuse, dadurch
ruhiger, schwingungsarmer Lauf. Gegen Ölaustritt und Strahlwasser-
Einwirkung vollkommen gekapselt.
Zahnräder: Die schrägverzahnten Zahnräder sind aus
Vergütungs- und Einsatzstählen hergestellt. Die Verzahnung ist gehärtet
und feinstbearbeitet.
Lagerung: Schwer dimensionierte Wälzlager.
Antriebswelle/Lagerschild: Wellentoleranzen und Flanschadapter
(auf Anfrage) sind den IEC-Normmotoren angepasst.
Schmierung: Die Getriebe sind betriebsfertig mit Öl bzw.
Fließfett befüllt für Umgebungstemperaturen von -10°C bis 50°C).
Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10.000 Betriebsstunden, längstens jedoch
nach 2 Jahren durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube entfernen.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 40034020
Staffelpreis in EUR pro STK: