Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse. Übersetzungen von i = ca. 4,1 : 1 bis ca. 52 : 1. Höhere Übersetzungen auf Anfrage. Antriebsleistung von 2,7 bis 19,3 kW. Ausführung A: Mit abtriebsseitiger Hohlwelle = Standard. Ausführung B: Mit Drehmomentstütze (auf Anfrage). Ausführung C: Mit abtriebsseitigem Flansch (auf Anfrage). Ausführung D: Mit Fußleisten an der kurzen Seite (auf Anfrage). Ausführung E: Mit Fußleisten an der langen Seite (auf Anfrage). Ausführung F: Mit einseitig austreibender Abtriebswelle (auf Anfrage). Gehäuse: Stark verripptes Graugussgehäuse, dadurch ruhiger, schwingungsarmer Lauf. Gegen Ölaustritt und Strahlwasser- Einwirkung vollkommen gekapselt. Zahnräder: Die schrägverzahnten Zahnräder sind aus Vergütungs- und Einsatzstählen hergestellt. Die Verzahnung ist gehärtet und feinstbearbeitet. Lagerung: Schwer dimensionierte Wälzlager. Antriebswelle/Lagerschild: Wellentoleranzen und Flanschadapter (auf Anfrage) sind den IEC-Normmotoren angepasst. Schmierung: Die Getriebe sind betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett befüllt für Umgebungstemperaturen von -10°C bis 50°C). Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10.000 Betriebsstunden, längstens jedoch nach 2 Jahren durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube entfernen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungÜbersetzung iT2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1400min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1400min¯¹
[kW]
Gewicht
[kg]
40034001   A4,13510344,119,3036,0
40034002   A4,46551318,419,3036,0
40034003   A4,84597293,619,3036,0
40034004   A5,27650269,619,3036,0
40034005   A5,76712246,419,3036,0
40034006   A6,34783223,919,3036,0
40034007   A6,84492207,511,3036,0
40034008   A7,40531192,011,2036,0
40034009   A8,02576177,011,2036,0
40034010   A8,73627162,611,2036,0
40034011   A9,56686148,611,2036,0
40034012   A10,52755135,011,2036,0
40034013   A10,81561131,38,1036,0
40034014   A11,68606121,58,1036,0
40034015   A12,67657112,18,1036,0
40034016   A13,80716102,98,1036,0
40034017   A15,1078394,18,1036,0
40034018   A16,6286285,58,1036,0
40034019   A18,5390076,67,6036,0
40034020   A19,9690071,27,1036,0
40034021   A21,5690065,96,5036,0
40034022   A23,3890060,76,0036,0
40034023   A25,4690055,85,5036,0
40034024   A27,8790051,05,1036,0
40034025   A30,0090047,34,7036,0
40034026   A32,5390043,64,3036,0
40034027   A35,4390040,14,0036,0
40034028   A38,7790036,63,6036,0
40034029   A42,6790033,33,3036,0
40034030   A47,0190030,23,0036,0
40034031   A51,7390027,42,7036,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn