Werkstoff: Außenteil: Legierter Stahl, geschmiedet und vergütet. Oberfläche verzinkt und chromatisiert. Lauffläche gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC. Kurze -Sonderbauform, nur mit Innengewinde lieferbar. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
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
Artikel Menge Gewinde-Ausführungd
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
l3
[mm]
l7
[mm]
Gewindegröße G
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Tragzahlen dyn. C
[kN]
Tragzahlen stat. Co
[kN]
Berech.-faktor YBerech.-faktor YoDrehzahl n max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63441000   rechts1013,093015381714,5M81,257,02,61,01,901,81122563
63441500   rechts1516,5124019512420M121,757,05,01,92,302,411025143
63442000   rechts2020,5154822653222M162,006,56,13,02,342,45850223
63446000   links1013,093015381714,5M81,257,02,61,01,901,81122563
63446500   links1516,5124019512420M121,757,05,01,92,302,411025143
63447000   links2020,5154822653222M162,006,56,13,02,342,45850223


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn