Auszugschienen DS 5321 EC, Breite 19,1 mm, bis 100 kg, Rostfrei, Vollauszug
Auszugschienen DS 5334 EC, Breite 19,1 mm, bis 90 kg, Überauszug
Präzisions-Nivellierelemente, Edelstahl
Präzisions-Nivellierelemente mit unverlierbarer Kugelscheibe, Edelstahl
Schäkel, geschweift, Handelsausführung, Edelstahl
Vorlegescheiben mit Senkloch, Edelstahl
Schäkel, gerade, Handelsausführung, Edelstahl
Edelstahl-Transportrollen, Lenkrollen mit Lochplatte, PU-Bandage
Edelstahl-Transportrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Lochplatte, PU-Bandage
Edelstahl-Transportrollen, Bockrollen mit Lochplatte, PU-Bandage
Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen, Lenkrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung
Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen, Lenkrollen mit Lochplatte und Feststeller, thermoplastische Mischung
Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen, Bockrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung
Ketten KE und KE-Eco, Kunststoff mit Edelstahl
Verschlussglieder für KE-Kette
Einfach-Rollenketten, Edelstahl
Einfach-Rollenketten mit geraden Laschen, Edelstahl
Verschlussglieder für Einfach-Rollenketten Edelstahl, geschweift und gerade
Einfach-Rollenketten Tsubaki, Edelstahl, Premium
Verschlussglieder für Einfach-Rollenketten Tsubaki Edelstahl, Premium
Zweifach-Rollenketten, Edelstahl
Verschlussglieder für Zweifach-Rollenketten Edelstahl
Federverschlussglieder mit Flachlaschen M1, schmale Form, einseitig, Edelstahl
Federverschlussglieder mit Flachlaschen M1, schmale Form, zweiseitig, Edelstahl
Rollenketten mit Flachlaschen M2 = breite Form, 2 x p, einseitig, Edelstahl
Federverschlussglieder mit Flachlaschen M2, breite Form, einseitig, Edelstahl
Rollenketten mit Flachlaschen M2 = breite Form, 2 x p, zweiseitig, Edelstahl
Federverschlussglieder mit Flachlaschen M2, breite Form, zweiseitig, Edelstahl
Federverschlussglieder mit Winkellaschen K1, schmale Form, einseitig, Edelstahl
Federverschlussglieder mit Winkellaschen K1, schmale Form, zweiseitig, Edelstahl
Rollenketten mit Winkellaschen K2 = breite Form, 2 x p, einseitig, Edelstahl
Federverschlussglieder mit Winkellaschen K2, breite Form, einseitig, Edelstahl
Rollenketten mit Winkellaschen K2 = breite Form, 2 x p, zweiseitig, Edelstahl
Federverschlussglieder mit Winkellaschen K2, breite Form, zweiseitig, Edelstahl
Kettenräder Edelstahl, vorgebohrt
Zweifach-Kettenräder ZRR Edelstahl, mit einseitiger Nabe
Kettenspanner SPANN-BOX® Größe 1, rostfrei
Kettenspanner SPANN-BOY® TS, rostfrei
Kettenspannräder KSP-R mit Kugellager, rostfrei
Befestigungsschrauben für Kettenspannräder KSP-R
Kettenradsätze für Kettenspanner, einfach, rostfrei
Kettenradsätze für Kettenspanner zweifach, rostfrei
Spannelemente rostfrei
Rundstahlketten ähnlich DIN 766 A, rostfrei
Notkettenglieder RN, Edelstahl 1.4401 (V4A)
Zahnwellen T5, Edelstahl
Zahnwellen T10, Edelstahl
Zahnwellen AT5, Edelstahl
Zahnwellen AT10, Edelstahl
Zahnwellen HTD-5M, Edelstahl
Zahnwellen HTD-8M, Edelstahl
Bordscheiben für Zahnriemenräder, Edelstahl
Stirnzahnräder Kunststoff PA 12 G mit Edelstahlkern, Modul 1,5 bis 4
Stirnzahnräder Edelstahl 1.4305, gefräst, Modul 1 bis 4
Stirnzahnräder Teilung 5 mm (= Modul 1,59) , Edelstahl
Stirnzahnräder Teilung 10 mm (= Modul 3,18) , Edelstahl
Innenzahnkränze Edelstahl, Modul 1
Zahnstangen Edelstahl 1.4305 (V2A), Modul 1 bis 4
Zahnstangen Edelstahl mit metrischer Teilung 5mm und 10mm
Rund - Zahnstangen Edelstahl 1.4305 (V2A), Modul 1 bis 4
Rund - Zahnstangen Edelstahl mit metrischer Teilung 5mm und 10mm
Kegelräder aus Edelstahl, Übersetzung 1:1 bis 4:1
Spannsätze BAR, rostfrei, Bohrung 6 bis 50mm
Spannsätze COM-A, rostfrei, Bohrung 14 bis 80mm
Spannsätze COM-B, rostfrei, Bohrung 10 bis 50mm
Spannsätze COM-C rostfrei, Bohrung 20mm bis 60mm
Spannbuchsen E-N, rostfrei, Bohrung 15 bis 50mm
Spannbuchsen MSD-N, rostfrei, Bohrung 15 bis 50mm
Mini Spannbuchsen MSM-N, rostfrei, Bohrung 6 bis 14mm
Spannsätze SIG, rostfrei, in neuen Größen
Schrumpfscheiben ST-R, rostfrei
Starre Kupplungen TR, Edelstahl, ohne Nut
Starre Kupplungen TR, Edelstahl, mit Nut
Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Edelstahl, ohne Nut
Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Edelstahl, mit Nut
Geteilte Schalenkupplungen MAT, Edelstahl, ohne Nut
Geteilte Schalenkupplungen MAT, Edelstahl, mit Nut
Drehstarre Kupplungen HZD mit Durchgangsbohrung, Stellschrauben, rostfrei
Drehstarre Kupplungen HFD mit Durchgangsbohrung, Klemmnaben, rostfrei
Ausgleichskupplungen KA, kurz, Edelstahl
Ausgleichskupplungen LA, lang, Edelstahl
Gelenkkupplungen EL, rostfrei
Hochelastische Kupplungen PU
Elastische Kupplungen RNI, rostfrei
Einfach-Präzisions-Wellengelenke WER ähnlich DIN 808, Edelstahl
Einfach-Präzisions-Wellengelenke WENR, Edelstahl, mit Nadellagern
Doppel-Präzisions-Wellengelenke WDR ähnlich DIN 808, Edelstahl
Doppel-Präzisions-Wellengelenke WDNR, Edelstahl, mit Nadellagern
Ausziehbare Präzisionsgelenkwellen PWR, Edelstahl
Ausziehbare Präzisionsgelenkwellen PWNR, Edelstahl, mit Nadellagern
Kugellager MÄDLER®, Edelstahl
Kugel-Stehlager SSKP, leichte Reihe
Kugel-Stehlager SSUP, leichte Reihe, mit Exzenterring
Kugel-Flanschlager SSKFL, leichte Reihe
Kugel-Flanschlager SSUFL, leichte Reihe, mit Exzenterring
Kugel-Stehlager TUCP, Kunststoff schwarz mit Edelstahllager
Kugel-Stehlager TUCP, Kunststoff weiß mit Edelstahllager
Kugel-Flanschlager TUCF, Kunststoff schwarz mit Edelstahllager
Kugel-Flanschlager TUCF, Kunststoff weiß mit Edelstahllager
Kugel-Flanschlager TUCFL, Kunststoff schwarz mit Edelstahllager
Kugel-Flanschlager TUCFL, Kunststoff weiß mit Edelstahllager
Abschlusskappen für Kunststoff-Gehäuselager TUCP, TUCF und TUCFL, weiß
Abschlusskappen für Kunststoff-Gehäuselager TUCP, TUCF und TUCFL, schwarz
Kugel-Stehlager SSUCP, Edelstahl
Kugel-Stehlager SSUCPA, Edelstahl
Kugel-Stehlager SSBPP, Blechgehäuse, Edelstahl
Kugel-Flanschlager SSUCF, Edelstahl
Kugel-Flanschlager SSUCFL, Edelstahl
Kugel-Flanschlager SSBPF, Stahlblech, Edelstahl
Kugel-Flanschlager SSBPFL, Stahlblech, Edelstahl
Mini-Kugelrollen 305 mit Gleitlager, rostfrei
Montagedorne für Mini-Kugelrollen 305
Mini-Kugelrollen 307 mit Gleitlager, zum Einschrauben, rostfrei
Kugelrollen 350 mit Stahlblechgehäuse, rostfrei
Kugelrollen 363 mit Stahlblechgehäuse, rostfrei
Kugelrollen 367 mit massivem Stahlgehäuse, rostfrei
Kugelrollen 377 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Außengewinde, rostfrei
Kugelrollen 383 mit obenliegendem Befestigungsflansch, ohne Gehäuse, rostfrei
Kugelrollen 387 mit Befestigungsflansch unten, mit Stahlblechgehäuse, rostfrei
Krallen-Federringe als Befestigungselement für Kugelrollen
Trapezgewinde- Spindeln eingängig rechts, Edelstahl
Runde Muttern mit Trapezgewinde, eingängig rechts, Edelstahl
Sechskantmuttern mit Trapezgewinde, eingängig rechts, Edelstahl
Trapezgewinde- Spindeln eingängig links, Edelstahl
Runde Muttern mit Trapezgewinde, eingängig links, Edelstahl
Sechskantmuttern mit Trapezgewinde, eingängig links, Edelstahl
Keilwellen ähnlich DIN ISO 14 aus Edelstahl
Keilnaben mit Flansch - DIN ISO 14, Edelstahl
Klemmring für Keilnabe - DIN ISO 14, Edelstahl
Keilnaben DIN ISO 14, Edelstahl
Präzisions-Wellenstahl Edelstahl X46 rostfrei, gehärtet und geschliffen
Präzisions-Wellenstahl Edelstahl X90 rostfrei, gehärtet und geschliffen
Linearkugellager KB-1 ISO-Reihe 1 Premium, rostfrei, mit Deckscheiben
Linearkugellager KB-1 ISO-Reihe 1 Premium, rostfrei, mit Doppellippendichtung
Linearkugellager KB-3 ISO-Reihe 3, rostfrei, geschlossen, mit Deckscheiben, Premium
Linearkugellager KB-3 ISO-Reihe 3, rostfrei, mit Doppellippen- Dichtungen, Premium
Linearkugellager KB-3-A ISO-Reihe 3, rostfrei, mit Fluchtungsfehler-Ausgleich, Premium
Linearkugellager- Einheiten KG-1 ISO-Reihe 1 Premium geschlossen, rostfrei
Profillaufrollen LFR-2RS mit Dichtungen, Edelstahl
Miniatur-Profilschienenführungen HQ
Miniatur-Profilschienenführungen
Miniatur-Schlitteneinheiten
Auszugschienen DS 0305, Breite 19,1 mm, bis 70 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 0330, Breite 19,1 mm, bis 80 kg, Edelstahl, Vollauszug
Auszugschienen DS 2028, Breite 9,5 mm, bis 65 kg, Teilauszug
Auszugschienen DS 3031, Breite 19,1 mm, bis 80 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 3557, Breite 12,7 mm, bis 90 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 5321, Breite 19,1 mm, bis 180 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 5322, Breite 20,7 mm, bis 120 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 5334, Breite 19,1 mm, bis 90 kg, Überauszug
Schlauchschellen DIN 3017 Form A, W4, Edelstahl
Splintbolzen - Bolzen mit Splintloch, Edelstahl
Gewindestangen DIN 976-1 A, Edelstahl V2A, rechtssteigend
Gewindestangen DIN 976-1 A, Edelstahl V4A, rechtssteigend
Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Edelstahl
Sechskantmuttern DIN 934 mit metrischem Gewinde, rechtsgängig, rostfrei
Selbstsichernde Muttern DIN 982, hohe Form, Edelstahl
Selbstsichernde Muttern DIN 985, niedrige Form, Edelstahl
Hohe Rändelmuttern DIN 466, Edelstahl rostfrei
Flache Rändelmuttern DIN 467, Edelstahl rostfrei
Rändelmuttern DIN 6303 Edelstahl
Rändelhohlmuttern 420, Kunststoff mit Edelstahlbuchse
Rändelhohlschrauben 421, Kunststoff mit Edelstahl- Gewindebolzen
Hohe Rändelschrauben DIN 464 Edelstahl
Flache Rändelschrauben DIN 653 Edelstahl
Augenschrauben ähnlich DIN 444, Edelstahl
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl rostfrei, geschmiedet
Ringschrauben, Edelstahl rostfrei, gegossen
Ringmuttern, Edelstahl rostfrei, gegossen
Ringmuttern DIN 582, Edelstahl rostfrei, geschmiedet
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299, Edelstahl
Muttern ähnlich DIN 508 für T-Nuten DIN 650, lange Form, Edelstahl
Kugelscheiben DIN 6319 Form C, Edelstahl 1.4301
Kugelscheiben DIN 6319 Form C, Edelstahl 1.4401
Kegelpfannen DIN 6319 Form D, Edelstahl 1.4301
Kegelpfannen DIN 6319 Form D, Edelstahl 1.4401
Kegelpfannen DIN 6319 Form G, Edelstahl 1.4301
Kegelpfannen DIN 6319 Form G, Edelstahl 1.4401
Kugelscheiben-Kegelpfannen-Kombinationen, rostfrei
Nutmuttern GUK mit Klemmteil aus Polyamid, selbstsichernd, Edelstahl
Nutmuttern KMMR, geschlitzt, mit Klemmschraube, Edelstahl
Nutmuttern DIN 981, Edelstahl
Sicherungsbleche DIN 5406 für Nutmuttern DIN 981, Edelstahl
Nutmuttern UW mit Sicherungseinlage, Edelstahl
Nutmuttern KMK-R mit integrierter Sicherung, Edelstahl
Wellenmuttern KMT-R mit Sicherungsstiften, rostfrei
Nutmuttern DIN 1804 rf, Edelstahl
Nutmuttern DIN 70852, Edelstahl
Stellringe DIN 703, Edelstahl
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Edelstahl
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Edelstahl
Geteilte Klemmringe aus Kunststoff, verstärkt
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe aus Edelstahl rostfrei
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Edelstahl rostfrei
Geteilte Klemmringe aus Edelstahl rostfrei
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Edelstahl rostfrei
Geschlitzte Klemmringe, breite Form, Edelstahl rostfrei
Geteilte Klemmringe, breite Form, Edelstahl rostfrei
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl
Geteilte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GA, Edelstahl
Geteilte Klemmringe - Ausführung GA, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GR, Edelstahl
Geteilte Klemmringe - Ausführung GR, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung N, Edelstahl
Geteilte Klemmringe - Ausführung N, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung S, Edelstahl
Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Edelstahl
Geschlitzte Klemmringe mit Gewinde, Edelstahl rostfrei
Geteilte Klemmringe mit Gewinde, Edelstahl rostfrei
Sicherungsringe DIN 471 für Wellen, Edelstahl
Sicherungsringe DIN 472 für Bohrungen, Edelstahl
Splinte DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94), Edelstahl
Passfedern DIN 6885-1 aus Edelstahl
Keilstahl DIN 6880 Edelstahl rostfrei
Scheibenfedern DIN 6888 aus Edelstahl
Passschrauben ähnlich ISO 7379, Edelstahl
Gewindestifte ISO 4027 (DIN 914) mit Innensechskant und Spitze, Edelstahl
Gewindestifte ISO 4029 (DIN 916) mit Innensechskant und Ringschneide, Edelstahl
Kugeldruckschrauben, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf mit Schlitz, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf mit Innensechskant, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf mit Innensechskant, verstärkte Federkraft, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, verstärkte Federkraft, rostfrei
Federnde Druckstücke, bewegliche Kugel und Schlitz, rostfrei
Federnde Druckstücke, bewegliche Kugel und Schlitz, verstärkte Fderkraft, rostfrei
Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, rostfrei
Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, verstärkte Federkraft, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Kunststoff, Innensechskant, rostfrei
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Kunststoff, Innensechskant, verstärkte Federkraft, rostfrei
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, rostfrei und Kunststoff
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, bewegliche Kugel, rostfrei
Verschluss-Spanner, Edelstahl
Scharniere Edelstahl
Höhenverstellbare Elemente, rostfrei
Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm, Edelstahl
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Schlitz, Edelstahl
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Innensechskant, Edelstahl
Gelenkteller 2259 D, POM / Edelstahl
Gelenkteller 2259 N, Edelstahl
Gelenkteller 2259 NG, Edelstahl
Gelenkfüße 344.5, Kunststoff mit Edelstahlschraube
Stellfüße 340.5 aus Edelstahl rostfrei, mit Gummiauflage
Metall-Gummipuffer, Edelstahl
Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4, K, Edelstahl, wartungsfrei
Gelenkköpfe BR-R DIN ISO 12240-4, K, mit Pendelkugellagerung, Edelstahl
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, ohne Außenring, nachschmierbar
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, mit Außenring, nachschmierbar
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, ohne Außenring, wartungsfrei
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, mit Außenring, wartungsfrei
Gelenklager DIN ISO 12240-1, E, Edelstahl, wartungsfrei
Gabelköpfe ähnlich DIN 71752 rostfrei
Gabelgelenke ähnlich DIN 71752 rostfrei
Axialgelenke ähnlich DIN 71802, rostfrei
Winkelgelenke DIN 71802, Edelstahl
Winkelgelenke DIN 71802, Edelstahl, mit Dichtkappe
Dichtkappen für Winkelgelenke DIN 71802 und Axialgelenke ähnlich DIN 71802
Rastriegel 612 Edelstahl rostfrei
Rastbolzen 717, Edelstahl rostfrei, ohne Rastsperre
Rastbolzen 717, Edelstahl rostfrei, mit Rastsperre
Rastbolzen 817, Edelstahl rostfrei
Bügelgriffe 425 aus rostfreiem Stahl
Rohrgriffe 335, gerader Fuß, Edelstahl
Klappgriffe rostfrei
Dreikantgriffe aus Edelstahl
Sterngriffe 5334 Edelstahl rostfrei
Sterngriffschrauben 5334 Edelstahl rostfrei
Sterngriffe 5335 Edelstahl rostfrei
Flügelmuttern aus Edelstahl
Flügelschrauben aus Edelstahl
Kugelknöpfe DIN 319 Form C, Edelstahl
Griffstangen 209 mit Kugelknopf DIN 319, rostfrei
Griffstangen 209 mit Zylinderknopf, rostfrei
Universal-Handgriffe GT aus Silikon
Drehbare Zylindergriffe 598, rostfrei
Umleggriffe NG, rostfrei
Verstellbare Klemmhebel 300.5, Ausführung IS-N mit Innengewinde, rostfrei
Spannmuttern 202, Edelstahl
Verstellbare Klemmhebel 300.5, Ausführung IS-G mit Außengewinde, rostfrei
DIN 99 - Kegelgriffe, Edelstahl
Zylindrische Spannmuttern, rostfrei
Doppelarmige Spannmuttern, rostfrei
Speichen-Handräder Edelstahl, aus Blech, mit und ohne Griff
Speichen-Handräder Edelstahl Vollmaterial, mit und ohne Griff
Kegelradgetriebe DZR, Edelstahl, Ausführung B, bis 42 Nm
Speichen-Handräder Edelstahl Vollmaterial, ähnlich DIN 950
Kegelradgetriebe OW2 Ausf. 10 mit Kegelrädern aus Polyacetal, Übersetzung 1:1
Kegelradgetriebe OW2 Ausf. 10 mit Kegelrädern aus Polyketon, Übersetzung 1:1
Kegelradgetriebe DZR, Edelstahl, Ausführung A, bis 42 Nm
Linearantriebe MM 60, Außen-Ø 60 mm, 24V DC oder 230V AC
Linearantriebe MM 80, Außen-Ø 80 mm, 1x 230V AC oder 3x 400V AC
Linearantriebe MM 95, Außen-Ø 95 mm, 1x 230V AC oder 3x 400V AC
perma Halterung
Schmiernippel DIN 71412, Edelstahl
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen