Allgemeines: Größe 2, niedrige Bauform. Eingangswelle Ø 14mm. Ausgangswelle als Hohlwelle Ø 14mm. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1 oder 3 : 1 (Hohlwelle langsamlaufend). Übersetzung ins Schnelle bis max. 750 /min bei 2:1 oder max. 500 /min bei 3:1 (Hohlwelle schnelllaufend). Einbaulage beliebig. Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt. Verzahnung: Coniflex-Kegelräder, oberflächengehärtet. Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen und wälzgelagert. Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten. zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. * zul. Maximalwerte bei einer Eingangsdrehzahl von 1400 /min an der Vollwelle im Dauerbetrieb.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GrößeWellen- Ø
[mm]
Übersetzung
[i]
Eingangsleistung *
[kW]
Abtriebsmoment *
[Nm]
Öl-Inhalt
[dm³]
Gewicht
[kg]
41013200   2141 : 11,83130,0752,0
41013202   2142 : 10,570,0752,0
41013203   2143 : 10,2550,0752,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn