Standard-Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983. Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard. Die Sicherheits-Verriegelung der Sicherheits-Kupplung verhindert den gefährlichen "Peitschenhieb-Effekt". Das neuartige Verriegelungssystem der Kupplung sorgt für sehr geringe Kupplungskräfte bei optimaler Dichtheit. Innovative, patentgeschützte Technologie. Leistung und Sicherheit. Werkstoff: Verbundwerkstoff Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm Durchsatz: 1470 l/min Delta P: 0,6 bar 1920 l/min Delta P: 1 bar Nippelprofil: NW 7,2 und NW 7,4 Betriebsdruck: 2 bis 12 bar Max. Betriebsdruck: 16 bar Temperaturbereich: -15 ° C bis +70 ° C
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
Artikel Menge AnschlussL1
[mm]
Ø
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[g]
87041601   6-749327878
87041603   849327880
87041605   949327879
87041607   9-1049327882
87041609   1349328392


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn