Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt. Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm Betriebsdruck: 2 - 12 bar max. Betriebsdruck: 16 bar Präzision: konstante Maße Härte: verschleißfest.
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
Artikel Menge AnschlussA
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[g]
87033214   G 1/4351519
87033238   G 3/8411731
87033212   G 1/2492262


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn