Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm Betriebsdruck: 2 - 12 bar max. Betriebsdruck: 16 bar Präzision: konstante Maße Härte: verschleißfest.
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
Artikel Menge AnschlussA
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[g]
87033014   G 1/4402021
87033038   G 3/8422139
87033012   G 1/2462556


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn