Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm Betriebsdruck: 2 - 12 bar max. Betriebsdruck: 16 bar Präzision: konstante Maße Härte: verschleißfest.
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
Artikel Menge Anschluss-Ø
[mm]
A
[mm]
Gewicht
[g]
87034600   64514
87034800   84617
87034900   95425
87035000   104619
87035300   135226


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn