Werkstoff: Polyurethan, flexibel und besonders widerstandsfähig. Verschraubung aus vernickeltem Messing. Der Schlauch zieht sich eigenständig zusammen in die ursprüngliche Form: Die Spiralen verformen sich auch unter den schwierigsten Anwendungsbedingungen nicht.

Merkmale der festen Verschraubung auf der Versorgerseite:

  • mit PTFE vorbeschichtetes Gewinde
  • PVC Überzug zum Schutz des Schlauches

Merkmale des Drehgelenkes auf der Seite des Druckluftwerkzeuges:

  • Drehgelenk mit Kugellager
  • leichte Drehung, selbst unter Druck keine übermäßige Beanspruchung
    der Schlauchspirale

Max. Temperatur: 70 ° C. Betriebsdruck bei 20 ° C: Ø5 x 8 : 9 bar Ø6,5x10: 9 bar Ø8 x 12 : 8 bar

Druck: 10 bar, Flexibilität: biegsam, Farbe blau.
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
Artikel Menge Ø I / A
[mm]
feste Kupplung
[Zoll]
Drehgelenkkupplung
[Zoll]
max. Länge
[m]
min. Länge
[m]
Ø Spirale
[mm]
Gewicht
[g]
87010502   5 x 8G 1/4G 1/420,1842189
87010504   5 x 8G 1/4G 1/440,442290
87010604   6,5 x 10G 1/4G 1/440,452413
87010606   6,5 x 10G 1/4G 1/460,6352577
87010608   6,5 x 10G 1/4G 1/480,852711
87010610   6,5 x 10G 1/4G 1/4100,9552877
87010808   8 x 12G 3/8G 3/880,7265947


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn