Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als Polyamidrohre, erlauben aber einen wesentlich kleineren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72. Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.
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
Artikel Menge Aussen-Ø
[mm]
Innen-Ø
[mm]
FarbeDruck max.
[bar]
Biegeradius
[min]
Gewicht per m
[g]
86990401   42,5Natur10613
86990402   42,5Blau10613
86990403   42,5Schwarz10613
86990601   64Natur9925
86990602   64Blau9925
86990603   64Schwarz9925
86990801   85,5Natur91640
86990802   85,5Blau91640
86990803   85,5Schwarz91640
86991001   107Natur91750
86991002   107Blau91750
86991003   107Schwarz91750
86991201   128Natur925100
86991202   128Blau925100
86991203   128Schwarz925100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn