Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505.
Kombinierbar mit MÄDLER® Kugelgewindespindeln. Die Spindel muss separat bestellt werden.
Mit Axialspiel für reibungsarmen Lauf. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig bis +110°C).

Montagehinweis: Die Kugelgewindemuttern werden mit einer innenliegenden Kunststoffhülse geliefert. Diese dient als Schutz gegen das Herausfallen der Kugeln und dient auch als Montageghilfe. Vor Inbetriebnahme müssen die Mutter und die Spindel unbedingt geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist handelsübliches Wälzlagerfett gut geeignet, z.B. NLGI 2 nach DIN 51818. Bei sehr hoher Belastung ist ein Hochdruckfett erforderlich. Der Schmierstoffbedarf richtet sich nach der Anwendung.
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
Artikel Menge Größe
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
Umläufe Tragzahl Cdyn.
[kN]
Tragzahl Cstat.
[kN]
Axialspiel
[mm]
FormGewicht
[kg]
64010026   10 x 21,231,513,020,06R0,028
64012046   12 x 42,381346,70,07E0,05
64016056   16 x 53,17536,311,50,07E0,07
64016106   16 x 103,536,812,60,1E0,11
64020056   20 x 53,17537,514,680,07E0,15
64025056   25 x 53,1753818,680,07E0,15
64025106   25 x 103,538,720,50,1E0,22
64032056   32 x 53,175 58,9624,270,07E0,3
64032106   32 x 106,35325,555,30,15E0,4
64032326   32 x 324,7621,75 x 221,452,60,12E0,6
64040056   40 x 53,175 51966,20,07E0,5
64040106   40 x 106,35330,1710,15E0,5
64050106   50 x 106,35 553,11550,15E1,05
64050206   50 x 206,353481370,15E1,1
64063106   63 x 106,35 560,72060,15E1,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn