Werkstoff: Messing Ms60 (CuZn40).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Gewinde
[mm]
Steigung
[mm]
Schlüsselweite
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
65270300   M30,55,50,04
65270400   M40,770,09
65270500   M50,880,13
65270600   M61,0100,27
65270800   M81,25130,56
65271000   M101,5171,26
65271200   M121,75191,87
65271600   M162,0243,61
65272000   M202,5307,00
65272400   M243,03611,90
65273000   M303,54624,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn