Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.
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
Artikel Menge AusführungI~
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2~
[mm]
Gewicht
[g]
66545800   Stahl47,5M816912,52650
66546000   Stahl59,5M1020111532100
66546200   Stahl75,5M1225141940212
66546600   Stahl94,5M1632182552435
66547000   Stahl118M2040203162710
66599458   Edelstahl47,5M816912,52650
66599460   Edelstahl59,5M1020111532100
66599462   Edelstahl75,5M1225141940212
66599466   Edelstahl94,5M1632182552435
66599470   Edelstahl118M2040203162710


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn