Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt, Buchse Messing. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert. Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für relativ hohe Anzugsmomente.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
b
[mm]
d>3
[mm]
Gewicht
[g]
66174801   48M5245,512713,510
66174802   48M6245,512713,59
66175501   55M6286,51881620
66175502   55M8286,51881619
66177001   70M836820102032
66177002   70M1036820102034


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn