Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Ausführung ST: Griffteil komplett aus Kunststoff mit eingespritztem Gewindestift.

Ausführung TE: Griffteil mit eingespritzter vorstehender Stahlnabe (Stahlnabe und Gewindestift aus einem Stück gedreht).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
I
[mm]
Gewicht
[g]
66182510   ST25M5105
66182515   ST25M5157
66182520   ST25M5208
66183210   ST32M61010
66183216   ST32M61611
66183220   ST32M62012
66183225   ST32M62513
66184016   ST40M81621
66184020   ST40M82022
66184025   ST40M82524
66184030   ST40M83026
66185020   ST50M102043
66185025   ST50M102545
66185030   ST50M103048
66185045   ST50M104558
66186320   ST63M122079
66186330   ST63M123091
66186340   ST63M1240105
66186360   ST63M1260115
66193216   TE32M61611
66193220   TE32M62012
66193225   TE32M62513
66194016   TE40M81621
66194020   TE40M82022
66194025   TE40M82524
66194030   TE40M83026
66195025   TE50M102545
66195030   TE50M103048
66195045   TE50M104558
66196330   TE63M123091
66196340   TE63M124010
66196360   TE63M1260115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn