Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge B-H7
[mm]
D
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L min.
[mm]
L max.
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1
[Nm]
200 min -1
[Nm]
300 min -1
[Nm]
400 min -1
[Nm]
500 min -1
[Nm]
700 min -1
[Nm]
800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199820   1022762530111421524512,58,576,565,53,500,99
63199826   1225862935131624027021,512,5108,57,56,5600,76
63199829   142990303513162502803421,519,51816,5141300,92
63199832   163295303516202803304342362925,520,5181,35
63199837   1837108353516203053557860483630241,79
63199840   20401083248232831536512084604842302,41
63199847   22471273848232835540515096726048363,75
63199850   255014044482328380430192120847260484,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn