Werkstoff: 1.0718 Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig geschliffen. Härte: 62 HRC. Bohrung an der Bundseite gerundet. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[g]
62210408   471082,52,3
62210412   4710122,53,1
62210508   581182,52,6
62210512   5811122,53,6
62210610   61013103,05,0
62210616   61013163,07,4
62210810   81215103,06,1
62210816   81215163,09,0
62211012   101518123,010,7
62211020   101518203,016,7
62211212   121822124,016,5
62211220   121822204,025,3
62211516   152226164,029,0
62211616   162630164,046,0
62211816   182630164,039,0
62212020   203034205,067,0
62212220   223034205,057,0
62212620   263539205,074,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn