Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01. Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.
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
Artikel Menge Größe
[mm]
f
[mm]
Gewicht
[g]
63740100   4 x 841,5
63740200   4 x 1642,6
63740300   5 x 1052,7
63740400   5 x 2052,9
63740500   6 x 1264,6
63740600   6 x 2465,0
63740700   8 x 16810,4
63740800   8 x 32811,5
63740900   10 x 201019,0
63741000   10 x 401020,3
63741100   12 x 241233,5
63741200   12 x 481234,5
63741300   14 x 281445
63741400   14 x 561450
63741500   16 x 321670
63741600   16 x 641680


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn