Werkstoff: Aluminium.

Für Kugelrollen mit Befestigungselement.

Durch Verwendung des Montagedorns können Beschädigungen des konischen Gehäuseoberteils vermieden werden.
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
Artikel Menge für Kugelrollen-Ø dw
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
tmin
[mm]
Winkel alpha
[Grad]
Gewicht
[kg]
65430015   15291710300,34
65430022   22432410200,46
65430030   30533010240,63


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn