Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinderglas aus Acryl. Spannung: Wahlweise 230V AC, 50Hz, oder 24V DC. Tropfenzahl normal: ca. 45 Tropfen auf 1 ml. Gegenüber dem manuellen Tropföler, der auch tropft, wenn die Maschine steht, tropft der Elektro-Tropföler nur, solange die Maschine im Einsatz ist. Nach Maschinenstillstand wird auch der Elektro-Tropföler automatisch abgestellt, da die Steuerung des Ölers durch das Maschinenprogramm erfolgt. Feinste Tropfendosierung - Einstellung durch eine Rändelmutter am Kopf des Ölers - ist möglich. Fast alle Öle können dosiert werden, sofern sie nicht mit Feststoffen vermischt sind. Er ist auch für andere Medien geeignet, wenn dieselben sich nicht durch Wärme verdicken. Dabei ist auf Verträglichkeit mit Plexiglas und Perbunan als Dichtung zu achten. (Naturglas und Vitondichtungen auf Anfrage.) Einschaltdauer (ED): Aussetzbetrieb 20%. Schutzart nach EN 60529: IP20. Leistungsaufnahme: 12VA (12W).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ArtikelSpannungInhalt
[ml]
E
[Zoll]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
Gewicht
[g]
Ersatzglas
[Artikel.-Nr.]
68030100   Tropföler230 V AC140G 1/2"16360601567670680 117 00
68030200   Tropföler230 V AC200G 1/2"18080601567680680 118 00
68030400   Tropföler230 V AC500G 1/2"209100801567820680 219 00
68030500   Tropföler230 V AC1000G 1/2"2351201001567960680 220 00
68030600   Tropföler230 V AC2000G 1/2"27015013315671320680 321 00
68030700   Tropföler230 V AC3000G 1/2"31018015015671580680 322 00
68033100   Tropföler24 V DC140G 1/2"16360601567670680 117 00
68033200   Tropföler24 V DC200G 1/2"18080601567680680 118 00
68033400   Tropföler24 V DC500G 1/2"209100801567820680 219 00
68033500   Tropföler24 V DC1000G 1/2"2351201001567960680 220 00
68033600   Tropföler24 V DC2000G 1/2"27015013315671320680 321 00
68033700   Tropföler24 V DC3000G 1/2"31018015015671580680 322 00
68011700   Ersatzglas-140--6060--40-
68011800   Ersatzglas-200--8060--40-
68021900   Ersatzglas-500--10080--80-
68022000   Ersatzglas-1000--120100--120-
68032100   Ersatzglas-2000--150133--220-
68032200   Ersatzglas-3000--180150--400-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn