Werkstoff: Messing gebeizt. Vasengläser bis Ø80 mm aus Plexiglas, darüber aus Naturglas. Mit Momentabstellung, drehbarer Füllschale und sichtbarem Tropfenfall.
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
Artikel Menge ArtikelInhalt
[ml]
Gewinde
[Zoll]
A
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
H
[mm]
h
[mm]
Gewicht
[g]
Ersatzglas Art.-Nr.:
68040100   Tropföler20R 1/4"11322012042100680 421 00
68040200   Tropföler20R 1/8"11322012042100680 422 00
68040300   Tropföler35R 1/4"11402012548120680 423 00
68040400   Tropföler35R 3(8"11402013048120680 424 00
68040500   Tropföler65R 3/8"12502013555125680 425 00
68040600   Tropföler115R 1/2"14602816572200680 426 00
68040700   Tropföler200R 1/2"14702819085260680 427 00
68040800   Tropföler280R 1/2"14802819095420680 428 00
68040900   Tropföler450R 3/4"169028210110630680 429 00
68041000   Tropföler600R 3/4"1610028225120730680 430 00
68041100   Tropföler880R 3/4"1611028250140850680 431 00
68042100   Ersatzglas20--3220-426-
68042200   Ersatzglas20--3220-426-
68042300   Ersatzglas35--4020-4810-
68042400   Ersatzglas35--4020-4810-
68042500   Ersatzglas65--5020-5515-
68042600   Ersatzglas115--6028-7235-
68042700   Ersatzglas200--7028-8550-
68042800   Ersatzglas280--8028-9570-
68042900   Ersatzglas450--9028-110270-
68043000   Ersatzglas600--10028-120400-
68043100   Ersatzglas880--11028-140500-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn